顶出件

我们的产品系列十分丰富,涵盖了各种设计和材料的顶出件解决方案。库存充足,发货迅速——保障为模具制造供货的最高可靠性。

快速简便配置

我们的配置工具可以助您方便迅捷地从我们的产品系列中找到合适的顶出件,还可以按长度定制即用型顶针,其长度公差为 0/+0.02 毫米。

您将获得以下优势:

  • 自动识别标准件,并检查标准件是否可按长度切割
  • 即时获取价格、交货期和CAD数据
  • 可配置特殊定制件

为您带来如下收益

持续供货,交货周期短

高效的采购流程确保了极高的供货可靠性,并能快速更换,从而最大限度地减少停机时间。

全面且结构合理的产品系列

从设计阶段到成品模具,助您节省时间和成本。

标准化确保始终如一的高品质

通过认证供应商和可靠的测试流程,标准化确保了始终如一的高品质。

最佳的数字化支持

快速配置合适的顶出件——从标准尺寸到定制长度,包括CAD数据、交货和价格信息。

选择合适的材料和表面处理工艺

顶出件是注塑成型模具中承受最大负载的配件之一,且需要满足多不同的需求。您您的选择将影响使用寿命、工艺稳定性、维护需求及部件质量,因此不应仅基于尺寸和成本因素进行决策。采用了多种材料和表面处理工艺——从冷作钢、热作钢到DLC涂层。

产品概览

了解我们所有的顶出件解决方案:

36 找到的产品
36 找到的产品
E 1710 淬硬顶针
淬硬顶针
612 商品
E 1710 DLC 淬硬型DLC涂层顶针
淬硬型DLC涂层顶针
287 商品
E 17103 HSS淬硬顶针
HSS淬硬顶针
126 商品
E 17109 不锈钢淬硬顶针
不锈钢淬硬顶针
37 商品
E 1711 单侧防转动型淬硬顶针
单侧防转动型淬硬顶针
110 商品
E 1712 防转型淬硬顶针
防转型淬硬顶针
62 商品
E 1715 淬硬圆锥头顶针
淬硬圆锥头顶针
183 商品
E 1740 表面氮化-氧化型顶针
表面氮化-氧化型顶针
309 商品
E 1741 氮化顶针
氮化顶针
141 商品
E 1745 氮化光亮型圆锥头顶针
氮化光亮型圆锥头顶针
15 商品
E 1700 淬硬缩径顶针
淬硬缩径顶针
168 商品
E 1700 DLC DLC涂层型HSS淬硬缩径顶针
DLC涂层型HSS淬硬缩径顶针
117 商品
E 17003 HSS淬硬缩径顶针
HSS淬硬缩径顶针
88 商品
E 1702 防转型淬硬缩径顶针
防转型淬硬缩径顶针
21 商品
E 1730 氧化涂层型氮化缩径顶针
氧化涂层型氮化缩径顶针
69 商品
E 1720 淬硬丝筒
淬硬丝筒
547 商品
E 1723 无级淬硬丝筒
无级淬硬丝筒
75 商品
E 1750 氮化丝筒
氮化丝筒
179 商品
E 1770 淬硬排气顶针
淬硬排气顶针
64 商品
E 1770 DLC 淬硬型DLC涂层排气顶针
淬硬型DLC涂层排气顶针
36 商品
E 1725 淬硬扁顶针
淬硬扁顶针
225 商品
E 1727 淬硬扁顶针,带2个圆角
淬硬扁顶针,带2个圆角
147 商品
E 1727 DLC 淬硬扁顶针,带2个圆角
淬硬扁顶针,带2个圆角
140 商品
E 1728 淬硬扁顶针带4个圆角半径
淬硬扁顶针带4个圆角半径
163 商品
E 1728 DLC 淬硬扁顶针带4个圆角半径,带DLC涂层
淬硬扁顶针带4个圆角半径,带DLC涂层
162 商品
E 1726 全硬扁顶针,扁部加长型
全硬扁顶针,扁部加长型
103 商品
E 17262 加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬
加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬
102 商品
E 17262 DLC 加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬,DLC涂层
加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬,DLC涂层
98 商品
E 17264 加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬
加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬
103 商品
E 17264 DLC 加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬,DLC涂层
加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬,DLC涂层
103 商品
E 1755 氮化扁顶针表面氧化
氮化扁顶针表面氧化
54 商品
E 1742 非氮化型镶针
非氮化型镶针
109 商品
E 1780 红铜芯针
红铜芯针
28 商品
E 1786 剖边顶针
剖边顶针
27 商品
E 1790 热作钢型镶针
热作钢型镶针
59 商品
E 1791 热作钢淬硬镶针
新产品 热作钢淬硬镶针
47 商品
显示36 中的36

直顶针

 

  • 直径和长度范围广泛
  • 适用于各种用途的理想材料——从冷作钢到不锈钢
  • 多种防呆设计,确保精确定位
  • 提供多种表面处理工艺,例如DLC涂层

为您提供精彩话题