11 找到的产品
首先推荐的产品
按编号升序排列
按编号降序排列
按产品名称升序排列
按产品名称降序排列
分类
1.2210
1.2343
DLC
keine
nitrided/oxidised
60 HRC
60 HRC / DLC: 3000 HV
70 HRC / Kern: 45 HRC
11 找到的产品
显示所有筛选器选项 +
折叠筛选器选项 −
E 1725
淬硬扁顶针
225 商品
前往商品
E 1727
淬硬扁顶针,带2个圆角
147 商品
前往商品
E 1727 DLC
淬硬扁顶针,带2个圆角
140 商品
前往商品
E 1728
淬硬扁顶针带4个圆角半径
163 商品
前往商品
E 1728 DLC
淬硬扁顶针带4个圆角半径,带DLC涂层
162 商品
前往商品
E 1726
全硬扁顶针,扁部加长型
103 商品
前往商品
E 17262
加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬
102 商品
前往商品
E 17262 DLC
加长型扁顶针,2个圆角半径,淬硬,DLC涂层
98 商品
前往商品
E 17264
加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬
103 商品
前往商品
E 17264 DLC
加长型扁顶针,4个圆角半径,淬硬,DLC涂层
103 商品
前往商品
E 1755
氮化扁顶针表面氧化
54 商品
前往商品
显示11 中的11