Fräsbearbeitung bei Meusburger – hochmoderner Maschinenpark für die kundenspezifische Bearbeitung.

铣削

我们的先进机床可确保高精度。

我们的核心竞争力是定制加工,我们用先进的机床确保高精度。您可以听取我们内勤销售的专家建议,并从我们快速的报价准备和较短的交货期中获益。

粗加工

根据图纸进行整体加工

硬质加工

我们正在突破极限

我们很自豪能够高效、准确地完成大型加工项目。在这方面,我们的现代化机床以及使用经过热处理以消除应力的高级钢材是两大优势。

特别是在大型机加工中,粗加工后必须对钢材进行热处理以消除应力。这样可以防止钢板变形,并大大简化后续加工。

在大型机加工中,请相信 Meusburger 的高品质,并与我们一起突破现有的极限。

加工最大加工尺寸(mm)最大重量(kg)
宽度 (B)长度 (L)厚度 (S)
铣削140020004003500

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.