Ürünler 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2352/ 9,4/ 9
9.4
9
42
22
17
6
E 2352/13,5/13
13.5
13
51
25
23
9

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 150 °C
  • Maximum temperature (Oil): 200 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.