Είδος 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 2352/ 9,4/ 9
9.4
9
42
22
17
6
E 2352/13,5/13
13.5
13
51
25
23
9

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C

Υλικό

  • 2.0401 (CuZn)
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.