E 2352
Coupleur 45° avec embout pour tuyau, système USA
Articles 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2352/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2352/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
51
|
25
|
23
|
9
|
Détails
Description du produit
- Pression maximale : 15 bar
- Température maximale (eau) : 150 °C
- Température maximale (huile) : 200 °C
Matériau
- 2.0401 (CuZn)
Documents
Accessoires
Des questions sur le produit ?
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour poser des questions à nos experts.
Se connecter maintenantRecommandations pour vous