E 2352
Куплунг бързосменен 45°, система САЩ
Артикул 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2352/ 9,4/ 9
|
|
9.4
|
9
|
42
|
22
|
17
|
6
|
|
E 2352/13,5/13
|
|
13.5
|
13
|
51
|
25
|
23
|
9
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 15 bar
- Максимална температура (вода): 150 °C
- Максимална температура (масло): 200 °C
Материал
- 2.0401 (CuZn)
Документ/и
Информационни листи E 2352
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас