SAMUEXPO är en internationell mässa som samlar fyra branschevenemang under ett och samma tak - däribland SAMUPLAST, ett av de viktigaste evenemangen för plastbearbetning i regionen. Den senaste utvecklingen, maskiner, material och tekniker för plastindustrin kommer att presenteras på SAMUPLAST. De andra branschevenemangen inom områdena metallbearbetning, leverantörsindustrin och utgör en idealisk plattform för utbyte mellan tillverkare, leverantörer, teknikleverantörer och fackbesökare från landet och utomlands.
Förhandsgranskning varukorg
Välj minst 1 position för att ladda förhandsgranskningen.