Die SAMUEXPO ist eine internationale Fachmesse, die vier Fachveranstaltungen unter einem Dach vereint – darunter die SAMUPLAST, eine der wichtigsten Veranstaltungen für Kunststoffverarbeitung in der Region. Auf der SAMUPLAST werden aktuelle Entwicklungen, Maschinen, Materialien und Technologien rund um die Kunststoffindustrie präsentiert. Die anderen Fachveranstaltungen in den Bereichen Metallbearbeitung, Zulieferindustrie und industrielle Innovation komplettieren das Angebot der SAMUEXPO, die somit eine ideale Plattform für den Austausch zwischen Herstellern, Zulieferern, Technologieanbietern und Fachbesuchern aus dem In- und Ausland bietet.
Warenkorbvorschau
Bitte wählen Sie mind. 1 Position aus, um die Vorschau zu laden.