05. feb. - 07. feb. 2026 Pordenone, IT

SAMUEXPO

SAMUEXPO je mednarodni sejem, ki pod eno streho združuje štiri strokovne dogodke, med njimi tudi SAMUPLAST, enega najpomembnejših dogodkov na področju predelave plastike v regiji. Na sejmu SAMUPLAST bodo predstavljeni najnovejši razvoj, stroji, material in tehnologija za industrijo plastike. Program sejma SAMUEXPO dopolnjujejo drugi strokovni dogodki na področju obdelave kovin, dobaviteljske industrije in industrijskih inovacij, ki so idealna platforma za zamenjavo med proizvajalci, dobavitelji, ponudniki tehnologije in strokovnimi obiskovalci iz države in tujine.

Kraj dogodka

Messe Pordenone prikaži na Google Maps
Hala: 1 Razstavni prostor št.: 16

Datum in čas

05.02 - 07.02.2026 09:30 - 18:00

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico