05. feb - 07. feb 2026 Pordenone, IT

SAMUEXPO

SAMUEXPO es un encuentro internacional que reúne cuatro ferias bajo el mismo techo, entre ellas SAMUPLAST, una de las más importantes de la región en el ámbito del procesamiento de plásticos. En SAMUPLAST se presentarán las últimas tendencias en máquinas, materiales y tecnologías para la industria del plástico. El programa de la SAMUEXPO se complementa con otros eventos sobre metalurgia, subcontratación e innovación en la industria, que forman la plataforma ideal para que fabricantes, proveedores, expertos en tecnología y profesionales de dentro y fuera del país intercambien ideas.

Lugar

Messe Pordenone Mostrar en Google Maps
Pabellón: 1 Stand: 16

Fecha y hora

05.02 - 07.02.2026 09:30 - 18:00

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito