12. okt. - 16. okt. 2026 Friedrichshafen, DE

Fakuma

Fakuma is the preeminent global meeting place for the plastics processing industry and is regarded as a pioneering event in the fields of injection moulding technology, extrusion and thermoforming. Its leading position for the European market makes it the industry event for all companies that process and distribute plastics. Fakuma's portfolio of topics provides the plastics processing industry with significant support in mastering the complex challenges of the present and future and remaining economically successful on the market.

Platsen för evenemanget

Messe Friedrichshafen visa i Google Maps
Hall: A2 Monter: 2313 + 2316

Datum och klockslag

12.10 - 16.10.2026 09:00 - 17:00

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.