12. říj - 16. říj 2026 Friedrichshafen, DE

Fakuma

Veletrh Fakuma je jedním z předních světových míst setkávání zpracovatelů plastů a je jednou z klíčových událostí v oblasti technologie vstřikování, vytlačování a tepelného tváření. Díky svému vedoucímu postavení na evropském trhu je oborovou událostí pro všechny společnosti, které zpracovávají a distribuují plasty. Tematické zaměření veletrhu Fakuma významně podporuje průmysl zpracování plastů při zvládání složitých výzev současnosti i budoucnosti a pomáhá podnikům udržet si ekonomický úspěch na trhu.

Místo konání

Messe Friedrichshafen Zobrazit na Google Maps
Hala: A2 stánek: 2313 + 2316

Datum & Čas

12.10 - 16.10.2026 09:00 - 17:00

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Důležité upozornění:

Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.