12. oct - 16. oct 2026 Friedrichshafen, DE

Fakuma

Fakuma es un punto de encuentro por excelencia para el mundo del procesamiento de plásticos en ámbitos como el moldeo por inyección, la extrusión y el termoformado. Su posición destacada en el mercado europeo la convierte en el evento de referencia para todas las empresas que procesan y distribuyen plásticos. Con un amplio abanico de temas, para la industria de transformación de plásticos supone un importante respaldo para afrontar los complejos desafíos actuales y futuros, y seguir compitiendo en el mercado.

Lugar

Messe Friedrichshafen Mostrar en Google Maps
Pabellón: A2 Stand: 2313 + 2316

Fecha y hora

12.10 - 16.10.2026 09:00 - 17:00

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.