Matrițe cu bacuri FB

Matrițele cu bacuri sunt de cele mai multe ori cea mai bună modalitate de a produce componente complicate. Matrițele cu bacuri gata de funcționare de la Meusburger sunt fabricate din tipizate precise care sunt 100 % compatibile cu plăcile F. În plus, toate articolele sunt imediat disponibile din stoc.
cms.image_map.image-alt
F 10
F 10

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, cu loc pentru inel de centrare

FB 10
FB 10

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime și loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

F 20
F 20

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, cu loc pentru inel de centrare

FB 20
FB 20

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, cu loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

F 40
F 40

Placă de bază, încastrată, cu loc pentru inel de centrare

FB 40
FB 40

Placă de bază, încastrată, cu loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

F 60
F 60

Placă intermediară

FB 60
FB 60

Placă intermediară pentru placa de împănare închisă

FB 54
FB 54

Placă de împanare , complet deschisă

FB 56
FB 56

Placă de împanare , complet închisă

FB 50
FB 50

Bac cu dimensiuni finite

FB 52
FB 52

Bac cu adaos de rectificare

FB 58
FB 58

Placă de ghidare

F 60
F 60

Placă intermediară

F 70
F 70

Distanţieri

F 90
F 90

Pachet aruncare complet

F 15
F 15

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, fără loc pentru inel de centrare

FB 15
FB 15

Placă de bază, cu margine de prindere pe lățime, fără loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

F 25
F 25

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, fără loc pentru inel de centrare

FB 25
FB 25

Placă de bază, cu margine de prindere pe lungime, fără loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

F 45
F 45

Placă de bază, încastrată, fără loc pentru inel de centrare

FB 45
FB 45

Placă de bază, încastrată, fără loc pentru inel de centrare pentru placa de împănare închisă

Definirea construcției matriței
Selectați două valori pentru a defini produsul.
Dimensiuni matrițe

Formgröße

Dimensiuni matrițe

Dimensiunea matriței se referă la lățimea și la lungimea plăcii de formare.

Lățimea matriței

Selectați lățimea dorită a matriței.

Lungimea matriței

Selectați lungimea dorită a matriței.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.