Gränslägesbrytare

34 Produkt(er) hittades
34 Produkt(er) hittades
E 6500 Gränslägesbrytare vertikal med hankontakt
E 6500
Gränslägesbrytare vertikal med hankontakt
1 Artikel
E 65005 Gränslägesbrytare vertikal med honkontakt
E 65005
Gränslägesbrytare vertikal med honkontakt
1 Artikel
E 6502 Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv
E 6502
Gränslägesbrytare vert. med hankontakt, induktiv
1 Artikel
E 6504 Gränslägesbrytare vertikal upp till 240 °C
E 6504
Gränslägesbrytare vertikal upp till 240 °C
1 Artikel
E 6505 Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt
E 6505
Gränslägesbrytare horisontell med hankontakt
1 Artikel
E 65025 Gränslägesbrytare vert. med honkontakt, induktiv
E 65025
Gränslägesbrytare vert. med honkontakt, induktiv
1 Artikel
E 65055 Gränslägesbrytare horisontell med honkontakt
E 65055
Gränslägesbrytare horisontell med honkontakt
1 Artikel
E 6507 Gränslägesbryt. horison. med hankontakt, induktiv
E 6507
Gränslägesbryt. horison. med hankontakt, induktiv
1 Artikel
E 65075 Gränslägesbryt. horison. med honkontakt, induktiv
E 65075
Gränslägesbryt. horison. med honkontakt, induktiv
1 Artikel
E 6509 Gränslägesbrytare horisontell upp till 240 °C
E 6509
Gränslägesbrytare horisontell upp till 240 °C
1 Artikel
E 6571 Fördelningslåda för gränslägesbrytare, mekaniska
Ny produkt
E 6571
Fördelningslåda för gränslägesbrytare, mekaniska
2 Artikel
E 6512 Gränslägesbrytare kompakt
E 6512
Gränslägesbrytare kompakt
1 Artikel
E 6515 Gränslägesbrytare kompakt, induktiv
E 6515
Gränslägesbrytare kompakt, induktiv
1 Artikel
E 6524 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 80 °C
E 6524
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 80 °C
2 Artikel
E 6524 HT Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200°C
E 6524 HT
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 200°C
1 Artikel
E 65241 Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130 °C
E 65241
Precisionsgränslägesbrytare, mekanisk, 130 °C
1 Artikel
E 6525 Gränslägesbrytare med rulle
E 6525
Gränslägesbrytare med rulle
3 Artikel
E 6526 Gränslägesbrytare nock
E 6526
Gränslägesbrytare nock
3 Artikel
E 6574 Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
E 6574
Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
3 Artikel
E 65740 Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
E 65740
Logic distributör för sensorer, singel OCH/ELLER
1 Artikel
E 6576 Logic distributör för sensorer, dubbel OCH
E 6576
Logic distributör för sensorer, dubbel OCH
2 Artikel
E 6585 Testlampa för givare
E 6585
Testlampa för givare
2 Artikel
E 65855 Extrabatteri för testlampa
E 65855
Extrabatteri för testlampa
1 Artikel
E 6586 Testare induktiv brytare
E 6586
Testare induktiv brytare
1 Artikel
E 6594 Hållare för sensor
E 6594
Hållare för sensor
4 Artikel
E 6600 Anslutningskabel, honkontakt- M16 3-polig
E 6600
Anslutningskabel, honkontakt- M16 3-polig
4 Artikel
E 66005 Anslutningskabel, hankontakt- M16 3-polig
E 66005
Anslutningskabel, hankontakt- M16 3-polig
4 Artikel
E 6604 Kabelhylsdon, M16, 3-polig
E 6604
Kabelhylsdon, M16, 3-polig
2 Artikel
E 66045 Kabelplugg, M16, 3-polig
E 66045
Kabelplugg, M16, 3-polig
2 Artikel
E 6614 Anslutningskabel, honkontakt Ø8 3-polig
E 6614
Anslutningskabel, honkontakt Ø8 3-polig
2 Artikel
E 6610 Anslutningskabel, bussning, M12, 4-polig
E 6610
Anslutningskabel, bussning, M12, 4-polig
6 Artikel
E 6615 Anslutningskabel M8 3-polig
E 6615
Anslutningskabel M8 3-polig
6 Artikel
E 6620 Anslutningskabel M8 3-polig
E 6620
Anslutningskabel M8 3-polig
2 Artikel
E 6630 Anslutningskabel upp till 240 °C, 6-polig
E 6630
Anslutningskabel upp till 240 °C, 6-polig
2 Artikel
34 av 34 visas.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.