Interruptores de fin de carrera

34 producto(s) encontrado(s)
34 producto(s) encontrado(s)
E 6500 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
E 6500
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65005 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
E 65005
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6502 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
E 6502
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 6504 Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
E 6504
Interruptor de fin de carrera para montaje vertical, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6505 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
E 6505
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65025 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
E 65025
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje vertical, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 65055 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
E 65055
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6507 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
E 6507
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe macho
1 artículo(s)
E 65075 Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
E 65075
Interruptor de fin de carrera inductivo para montaje horizontal, con enchufe hembra
1 artículo(s)
E 6509 Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
E 6509
Interruptor de fin de carrera para montaje horizontal, hasta 240 °C
1 artículo(s)
E 6571 Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
Producto nuevo
E 6571
Distribuidor para interruptores de fin de carrera mecánicos
2 artículo(s)
E 6512 Interruptor de fin de carrera pequeño
E 6512
Interruptor de fin de carrera pequeño
1 artículo(s)
E 6515 Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
E 6515
Interruptor inductivo de fin de carrera, pequeño
1 artículo(s)
E 6524 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
E 6524
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 80 °C
2 artículo(s)
E 6524 HT Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
E 6524 HT
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 200 °C
1 artículo(s)
E 65241 Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
E 65241
Interruptor de fin de carrera de precisión, mecánico, 130 °C
1 artículo(s)
E 6525 Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
E 6525
Interruptor de fin de carrera con accionador de rodillo
3 artículo(s)
E 6526 Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
E 6526
Interruptor de fin de carrera con accionador de cúpula
3 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
E 6574
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
E 65740
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
E 6576
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 6585 Luz de control para interruptores de fin de carrera
E 6585
Luz de control para interruptores de fin de carrera
2 artículo(s)
E 65855 Batería de recambio para luz de control
E 65855
Batería de recambio para luz de control
1 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
E 6586
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
E 6594 Soporte para sensor
E 6594
Soporte para sensor
4 artículo(s)
E 6600 Cable de conexión enchufe hembra M16 de 3 polos
E 6600
Cable de conexión enchufe hembra M16 de 3 polos
4 artículo(s)
E 66005 Cable de conexión enchufe macho M16 de 3 polos
E 66005
Cable de conexión enchufe macho M16 de 3 polos
4 artículo(s)
E 6604 Conector hembra, M16, tripolar
E 6604
Conector hembra, M16, tripolar
2 artículo(s)
E 66045 Conector macho, M16, tripolar
E 66045
Conector macho, M16, tripolar
2 artículo(s)
E 6614 Cable de conexión enchufe hembra Ø8 de 3 polos
E 6614
Cable de conexión enchufe hembra Ø8 de 3 polos
2 artículo(s)
E 6610 Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
E 6610
Cable de conexión enchufe hembra, M12, 4 polos
6 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
E 6615
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6620 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
E 6620
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
2 artículo(s)
E 6630 Cable de conexión, de 6 polos, hasta 240 °C
E 6630
Cable de conexión, de 6 polos, hasta 240 °C
2 artículo(s)
Mostrando 34 de los 34 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.