Interruttori di fine corsa

34 Prodotto/i trovato/i
34 Prodotto/i trovato/i
E 6500 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
E 6500
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65005 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
E 65005
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6502 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
E 6502
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 6504 Interruttore fine corsa verticale sino a 240 °C
E 6504
Interruttore fine corsa verticale sino a 240 °C
1 Articolo/i
E 6505 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
E 6505
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65025 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
E 65025
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
1 Articolo/i
E 65055 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
E 65055
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6507 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
E 6507
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65075 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
E 65075
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6509 Interruttore fine corsa orizzontale sino a 240 °C
E 6509
Interruttore fine corsa orizzontale sino a 240 °C
1 Articolo/i
E 6571 Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
Nuovo prodotto
E 6571
Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
2 Articolo/i
E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
E 6512
Interruttore di fine corsa compatto
1 Articolo/i
E 6515 Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
E 6515
Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
1 Articolo/i
E 6524 Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
E 6524
Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
2 Articolo/i
E 6524 HT Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
E 6524 HT
Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
1 Articolo/i
E 65241 Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
E 65241
Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
1 Articolo/i
E 6525 Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
E 6525
Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
3 Articolo/i
E 6526 Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
E 6526
Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
3 Articolo/i
E 6574 Distributore logico per sensori, semplice E/O
E 6574
Distributore logico per sensori, semplice E/O
3 Articolo/i
E 65740 Distributore logico per sensori, semplice E/O
E 65740
Distributore logico per sensori, semplice E/O
1 Articolo/i
E 6576 Distributore logico per sensori, doppio E
E 6576
Distributore logico per sensori, doppio E
2 Articolo/i
E 6585 Lampada di controllo per interruttore fine corsa
E 6585
Lampada di controllo per interruttore fine corsa
2 Articolo/i
E 65855 Batteria di ricambio per lampada di controllo
E 65855
Batteria di ricambio per lampada di controllo
1 Articolo/i
E 6586 Strumento di controllo sensore di prossimità
E 6586
Strumento di controllo sensore di prossimità
1 Articolo/i
E 6594 Supporto di fissaggio per sensori
E 6594
Supporto di fissaggio per sensori
4 Articolo/i
E 6600 Cavo di connessione,  femmina - M16, a 3 poli
E 6600
Cavo di connessione, femmina - M16, a 3 poli
4 Articolo/i
E 66005 Cavo di connessione, maschio - M16, a 3 poli
E 66005
Cavo di connessione, maschio - M16, a 3 poli
4 Articolo/i
E 6604 Connettore femmina, M16, 3 poli
E 6604
Connettore femmina, M16, 3 poli
2 Articolo/i
E 66045 Connettore maschio, M16, 3 poli
E 66045
Connettore maschio, M16, 3 poli
2 Articolo/i
E 6614 Cavo di connessione, femmina Ø8, a 3 poli
E 6614
Cavo di connessione, femmina Ø8, a 3 poli
2 Articolo/i
E 6610 Cavo di connessione, femmina, M12, a 4 poli
E 6610
Cavo di connessione, femmina, M12, a 4 poli
6 Articolo/i
E 6615 Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
E 6615
Cavo di connessione, connettore femmina – M8, a 3 poli
6 Articolo/i
E 6620 Cavo di connessione M8, a 3 poli
E 6620
Cavo di connessione M8, a 3 poli
2 Articolo/i
E 6630 Cavo di connessione sino a 240 °C, a 6 poli
E 6630
Cavo di connessione sino a 240 °C, a 6 poli
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 34 di 34 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.