Artikel 2

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20687/ 9/10
9
10
40
24
6
18
E 20687/13/13
13
13
43
28
9
22

Detaljer

Fördelar

  • Tidsbesparing tack vare snabb och enkel montering av slangen.
  • Platsbesparing genom enkel montering utan klämmor.
  • Kompatibel med europeisk standard

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.