商品 2

ADP
d1
d2
l
l2
d4
d5
E 20687/ 9/10
9
10
40
24
6
18
E 20687/13/13
13
13
43
28
9
22

详情

产品优势

  • 快速、轻松连接软管,从而达到节省时间的效果
  • 安装简便,无需管夹,从而达到节省空间的效果
  • 符合欧洲标准

材料

  • 1.4305

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。