Artikel 6

ADP
Serie
Material
Åtdragningsmoment [Nm]
l
T
d1
EH 4700/17/S
17
S
12
16.35
V 34412/1/4/10
9
EH 4700/19/S
19
S
12
16.35
V 34412/1/4/10
9
EH 4700/27/S
27
S
22
25
V 34412/1/4/12
11
EH 4700/37/S
37
S
50
28.5
V 34412/1/2/19
17
EH 4700/47/S
47
S
80
44.5
V 34412/1/2/24
23
EH 4700/57/S
57
S
130
48
SW 32
30
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.