Artikel 5

ADP
St./VPE
d
Innehåll
H 1013/19,7 - 20
1
19,7–20
H 1010/xx, H 1022/xx, H 1027/xx and H 1070/xx
H 1013/25,6 - 26
1
25,6–26
H 1010/xx, H 1022/xx, H 1027/xx and H 1070/xx
H 1013/29,5 - 30
1
29,5–30
H 1010/xx, H 1022/xx and H 1070/xx
H 1013/41,4 - 42
1
41,4–42
H 1010/xx, H 1022/xx and H 1070/xx
H 1013/53,3 - 54
1
53,3–54
H 1010/xx, H 1022/xx and H 1070/xx

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Innehåller alla element för fastspänning av formplattor, med eller utan undermått, liksom utstötarplattor
  • Inkluderar även spännblock H 1070 (för finpolering eller hårdbearbetning)

Användning

  • Fastspänning av F-standardkomponenter med expansionsringar
  • Fastspänning av F-standardkomponenter med underläggsbrickor
  • Fastspänning av plattor F 55
  • Fastspänning av F-standardkomponenter för horisontell bearbetning
    > Förlängning för centreringsstöd H 1030 måste köpas separat för höjning
  • Fastspänning av breda utstötarplattor
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.