Articolo 5

ADP
Pz. / Conf.
d
Contenuto
H 1013/19,7 - 20
1
19,7–20
H 1010/xx, H 1022/xx, H 1027/xx e H 1070/xx
H 1013/25,6 - 26
1
25,6–26
H 1010/xx, H 1022/xx, H 1027/xx e H 1070/xx
H 1013/29,5 - 30
1
29,5–30
H 1010/xx, H 1022/xx e H 1070/xx
H 1013/41,4 - 42
1
41,4–42
H 1010/xx, H 1022/xx e H 1070/xx
H 1013/53,3 - 54
1
53,3–54
H 1010/xx, H 1022/xx e H 1070/xx

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Include tutti gli elementi per lo staffaggio delle piastre di forma, con o senza sovrametallo, così come delle piastre di estrazione
  • Include anche il blocco di staffaggio H 1070 (per la finitura o la lavorazione su materiale temprato)

Utilizzo

  • Staffaggio dei normalizzati F con gli anelli di espansione
  • Staffaggio dei normalizzati F con le rondelle di pressione
  • Staffaggio delle piastre F 55
  • Staffaggio dei normalizzati F per una lavorazione orizzontale
     > per l’estensione, è necessario acquistare anche la prolunga per corpo di centraggio
  • Staffaggio di piastre di estrazione larghe
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.