Artikel 3

ADP
d1
l
l1
d2
l2
E 16709/ 8
8
16
5
6
8
E 16709/12
12
21
5
8
13
E 16709/16
16
22
6
10
12

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta temperatur: 250°C

Material

  • 1.4112
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.