Položek 3

ADP
d1
l
l1
d2
l2
E 16709/ 8
8
16
5
6
8
E 16709/12
12
21
5
8
13
E 16709/16
16
22
6
10
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální teplota: 250 °C

Materiál

  • 1.4112
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.