Artikkelit 3

ADP
d1
l
l1
d2
l2
E 16709/ 8
8
16
5
6
8
E 16709/12
12
21
5
8
13
E 16709/16
16
22
6
10
12

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 250 °C

Materiaali

  • 1.4112
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.