Artikel 5

ADP
d1
b
l
b1
l1
SW1
b2
d2
l2
SW2
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 1275 M/10
M10
45
20
67
43
10
11
36
41
24
630
630
1260
850
E 1275 M/12
M12
45
20
67
43
10
11
36
41
24
1000
1000
2000
1400
E 1275 M/16
M16
45
24
67
43
10
11
36
41
24
1500
1500
3000
2100
E 1275 M/20
M20
54
33
81
44
8
13
50
55
24
2500
2500
5000
3500
E 1275 M/24
M24
54
36
87
58
14
17
45
67
36
4000
4000
8000
5600

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Lastbygeln är sväng- och fixeringsbar i ett stort område
  • 360° vridbar – positionering i belastningsriktningen
  • Kan belastas på alla sidor
  • 100 % spricktestad skruv
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.