Artikel 1

ADP
b1
St./VPE
b
d
h
h1
b2
b3
HER 1222/15
15
1
54
13
40
6
40
6.7

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Referenselement infört direkt i elektrodhållaren
  • Förbered för chipmärkning
  • Inklusive fixeringsskruvar

Material

  • 1.0038, svartoxiderat

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 1222/15 Elektrodhållare monoblock med styrpinnar, stål Enskild produktbild

HER 1222/15

Elektrodhållare monoblock med styrpinnar, stål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.