Articolo 1

ADP
b1
Pz. / Conf.
b
d
h
h1
b2
b3
HER 1222/15
15
1
54
13
40
6
40
6.7

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Elementi di riferimento integrati direttamente nel portaelettrodo
  • Predisposto per codificare chip
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 1.0038, brunito

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1222/15 Portaelettrodi monoblocco, spine calibrate, acciaio Immagine singola del prodotto

HER 1222/15

Portaelettrodi monoblocco, spine calibrate, acciaio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.