Articol 1

ADP
b1
Buc./Ambalaj
b
d
h
h1
b2
b3
HER 1222/15
15
1
54
13
40
6
40
6.7

Detalii

Descriere produs

  • Elemente de referințe frezate direct în portelectrod
  • Cu locaș pentru chip
  • Inclusiv șuruburi fixare

Material

  • 1.0038, negru oxidat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1222/15 Portelectrod monobloc cu știfturi, oțel Cadru produs

HER 1222/15

Portelectrod monobloc cu știfturi, oțel

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.