Artikel 1

ADP
b1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
b3
h3
s3
E 3248/32/44
32
44
23
24
M 4
20
2
10
10
13

Detaljer

Material

  • 1.2714HH

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 3248/32/44 Snedutstötarenhet

E 3248/32/44

Snedutstötarenhet

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.