Artikelen 1

ADP
b1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
b3
h3
s3
E 3248/32/44
32
44
23
24
M 4
20
2
10
10
13

Details

Materiaal

  • 1.2714HH

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 3248/32/44 Schuin - uitwerpereenheid

E 3248/32/44

Schuin - uitwerpereenheid

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.