Artículos 1

ADP
b1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
b3
h3
s3
E 3248/32/44
32
44
23
24
M 4
20
2
10
10
13

Detalles

Material

  • 1.2714HH

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 3248/32/44 Base para expulsor oblicuo

E 3248/32/44

Base para expulsor oblicuo

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.