V 93220
Rörelektrod, koppar, flera kanaler
Artikel 70
| |
ADP
|
d1
|
L
|
Stycken per förpackningsenhet
|
|---|---|---|---|---|
|
V 93220/ 0,5 x 150
|
|
0.5
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 0,5 x 300
|
|
0.5
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 0,5 x 400
|
|
0.5
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 0,6 x 150
|
|
0.6
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 0,6 x 300
|
|
0.6
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 0,7 x 150
|
|
0.7
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 0,7 x 300
|
|
0.7
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 0,7 x 400
|
|
0.7
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 0,8 x 150
|
|
0.8
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 0,8 x 300
|
|
0.8
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 0,8 x 400
|
|
0.8
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 0,9 x 150
|
|
0.9
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 1,0 x 150
|
|
1
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 1,0 x 300
|
|
1
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 1,0 x 400
|
|
1
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 1,2 x 150
|
|
1.2
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 1,2 x 300
|
|
1.2
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 1,2 x 400
|
|
1.2
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 1,5 x 150
|
|
1.5
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 1,5 x 300
|
|
1.5
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 1,5 x 400
|
|
1.5
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 1,8 x 150
|
|
1.8
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 1,8 x 300
|
|
1.8
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 1,8 x 400
|
|
1.8
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 2,0 x 150
|
|
2
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 2,0 x 300
|
|
2
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 2,0 x 400
|
|
2
|
400
|
20
|
|
V 93220/ 2,5 x 150
|
|
2.5
|
150
|
20
|
|
V 93220/ 2,5 x 300
|
|
2.5
|
300
|
20
|
|
V 93220/ 2,5 x 400
|
|
2.5
|
400
|
20
|
Detaljer
Material
- 2.0060 (E-Cu 57)
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig