V 93210
Rörelektrod, koppar, en kanal
Artikel 72
| |
ADP
|
d1
|
L
|
d2
|
Stycken per förpackningsenhet
|
|---|---|---|---|---|---|
|
V 93210/ 0,3 x 150
|
|
0.3
|
150
|
0.12
|
20
|
|
V 93210/ 0,3 x 300
|
|
0.3
|
300
|
0.12
|
20
|
|
V 93210/ 0,4 x 150
|
|
0.4
|
150
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,4 x 300
|
|
0.4
|
300
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,5 x 150
|
|
0.5
|
150
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,5 x 300
|
|
0.5
|
300
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,5 x 400
|
|
0.5
|
400
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,6 x 150
|
|
0.6
|
150
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,6 x 300
|
|
0.6
|
300
|
0.25
|
20
|
|
V 93210/ 0,7 x 150
|
|
0.7
|
150
|
0.2
|
20
|
|
V 93210/ 0,7 x 300
|
|
0.7
|
300
|
0.25
|
20
|
|
V 93210/ 0,8 x 150
|
|
0.8
|
150
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 0,8 x 300
|
|
0.8
|
300
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 0,8 x 400
|
|
0.8
|
400
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 0,9 x 150
|
|
0.9
|
150
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 1,0 x 150
|
|
1
|
150
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 1,0 x 300
|
|
1
|
300
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 1,0 x 400
|
|
1
|
400
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 1,2 x 150
|
|
1.2
|
150
|
0.3
|
20
|
|
V 93210/ 1,2 x 300
|
|
1.2
|
300
|
0.4
|
20
|
|
V 93210/ 1,5 x 150
|
|
1.5
|
150
|
0.5
|
20
|
|
V 93210/ 1,5 x 300
|
|
1.5
|
300
|
0.5
|
20
|
|
V 93210/ 1,5 x 400
|
|
1.5
|
400
|
0.5
|
20
|
|
V 93210/ 1,8 x 150
|
|
1.8
|
150
|
0.5
|
20
|
|
V 93210/ 1,8 x 300
|
|
1.8
|
300
|
0.6
|
20
|
|
V 93210/ 2,0 x 150
|
|
2
|
150
|
0.6
|
20
|
|
V 93210/ 2,0 x 300
|
|
2
|
300
|
0.6
|
20
|
|
V 93210/ 2,0 x 400
|
|
2
|
400
|
0.6
|
20
|
|
V 93210/ 2,5 x 150
|
|
2.5
|
150
|
0.7
|
20
|
|
V 93210/ 2,5 x 300
|
|
2.5
|
300
|
0.8
|
20
|
Detaljer
Material
- 2.0060 (E-Cu 57)
Dokument
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig