Articol 72

ADP
d1
L
d2
Buc./Ambalaj
V 93210/ 0,3 x 150
0.3
150
0.12
20
V 93210/ 0,3 x 300
0.3
300
0.12
20
V 93210/ 0,4 x 150
0.4
150
0.2
20
V 93210/ 0,4 x 300
0.4
300
0.2
20
V 93210/ 0,5 x 150
0.5
150
0.2
20
V 93210/ 0,5 x 300
0.5
300
0.2
20
V 93210/ 0,5 x 400
0.5
400
0.2
20
V 93210/ 0,6 x 150
0.6
150
0.2
20
V 93210/ 0,6 x 300
0.6
300
0.25
20
V 93210/ 0,7 x 150
0.7
150
0.2
20
V 93210/ 0,7 x 300
0.7
300
0.25
20
V 93210/ 0,8 x 150
0.8
150
0.3
20
V 93210/ 0,8 x 300
0.8
300
0.3
20
V 93210/ 0,8 x 400
0.8
400
0.3
20
V 93210/ 0,9 x 150
0.9
150
0.3
20
V 93210/ 1,0 x 150
1
150
0.3
20
V 93210/ 1,0 x 300
1
300
0.3
20
V 93210/ 1,0 x 400
1
400
0.3
20
V 93210/ 1,2 x 150
1.2
150
0.3
20
V 93210/ 1,2 x 300
1.2
300
0.4
20
V 93210/ 1,5 x 150
1.5
150
0.5
20
V 93210/ 1,5 x 300
1.5
300
0.5
20
V 93210/ 1,5 x 400
1.5
400
0.5
20
V 93210/ 1,8 x 150
1.8
150
0.5
20
V 93210/ 1,8 x 300
1.8
300
0.6
20
V 93210/ 2,0 x 150
2
150
0.6
20
V 93210/ 2,0 x 300
2
300
0.6
20
V 93210/ 2,0 x 400
2
400
0.6
20
V 93210/ 2,5 x 150
2.5
150
0.7
20
V 93210/ 2,5 x 300
2.5
300
0.8
20

Detalii

Material

  • 2.0060 (E-Cu 57)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.