Artikel 1

ADP
Typ
Korn
Innehåll i satsen
V 74420/Set-5/200
Set 5
200
  • All diamond hand files V 74420 in one set

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Diamantkorn med galvanisk bindning
  • Skaft med plastöverdrag

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

V 74420/Set-5/200 Diamanthandfilar, raka Sats

V 74420/Set-5/200

Diamanthandfilar, raka

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.