Articolo 1

ADP
Tipo
Grana
Contenuto del set
V 74420/Set-5/200
Set 5
200
  • Tutte le lime a mano diamantate V 74420 in set

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Grana diamantata con lega galvanica
  • Gambo rivestito in plastica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 74420/Set-5/200 Lime a mano diamantate, dritte Set

V 74420/Set-5/200

Lime a mano diamantate, dritte

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.