Artykuły 1

ADP
Typ
Ziarnistość
Zawartość zestawu
V 74420/Set-5/200
Set 5
200
  • All diamond hand files V 74420 in one set

Szczegóły

Opis produktu

  • Ziarno diamentowe z łączeniem galwanicznym
  • Chwyt pokryty tworzywem sztucznym

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

V 74420/Set-5/200 Pilniki ręczne, diamentowe proste Zestaw

V 74420/Set-5/200

Pilniki ręczne, diamentowe proste

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.