Person vor bearbeitetem Bauteil – Meusburger steht für kundenspezifische Bearbeitung in höchster Qualität und Präzision.

Mašinska obrada

Na tržištu smo poznati po specijalnoj mašinskoj obradi najboljeg kvaliteta.

Nudimo prilagođena rešenja

Meusburger je već više od 60 godina jedan od vodećih ponuđača u oblasti specijalne mašinske obrade. Da bismo mogli da vas podržimo u vašem projektu, najbolje obučeni stručnjaci radena pronalaženju individualnih rešenja. Bez obzira na to da li se radi o kompletnoj mašinskoj obradi po crtežu ili delimičnoj mašinskoj obradi u skladu sa Vašim zahtevima – možete se osloniti na našu stručnost i garantovani kvalitet prilikom specijalne mašinske obrade.

Luftaufnahme der Meusburger Zentrale in Wolfurt mit Stahlplatten – für hochwertige Normalien im Formen- und Stanzwerkzeugbau.

Iskoristite naše tehničke usluge

Veoma nam je važno da vam u najkraćem vremenu pripremimo najbolju ponudu. Zahvaljujući našem vrhunski obučenom tehničkom osoblju, to je često moguće u roku od 24 sata. Već u toku pripremanja ponude, rado ćemo vas obavestiti o eventualnim mogućnostima uštede. Možete se osloniti na kompletnu podršku tokom realizacije projekta, od sastavljanja ponude do naknadne podrške i to na sledećeim jezicima: nemački, engleski, italijanski i francuski. Naš celovit CAD/CAM sistem omogućava još bržu obradu i poštedeće vas dodatnog posla kreiranja crteža. U mogućnosti smo da obradimo sve CAD datoteke.

 

Sada pošaljite upit

Technischer Service bei Meusburger – zwei Personen erstellen

Proizvodni standardi

Za Meusburgerovu normu važe tolerancije iz podataka o proizvodima i proizvodnih standarda.

Personen arbeitet nach Meusburger Fertigungsstandards: Enge Toleranzen und höchste Präzision für Norm- und Sonderteile.

CAD-standardi

CAD-podaci konfigurisani za ugradnju, koji se odmah eksportuju i učitavaju u odgovarajuće projekte, u ogromnoj meri Vam štede vreme.

Person arbeitet mit digitalen Assistenten und Konfiguratoren von Meusburger - mit sofort exportierbaren CAD-Daten.