Mikrometri

Pored mikrometara sa povećanim korakom navoja za brzo merenje i mikrometara za unutrašnje merenje za prečnike rupa od 2 mm nudimo i dubinomere za merenje pri manjim tolerancijama dubine. Svi mikrometri su dostupni u analognoj i digitalnoj verziji.

9 pronađen(i) proizvod(i)
9 pronađen(i) proizvod(i)
MBD 10002 Digitalni mikrometar za spoljašnje merenje Pojedinačna slika proizvoda
Digitalni mikrometar za spoljašnje merenje
1 Stavka
MBD 50002 Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65 Pojedinačna slika proizvoda
Digitalni mikrometar (spoljašnje merenje) IP65
2 Stavka
MBA 12002 Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Pojedinačna slika proizvoda
Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
2 Stavka
MBA 12000 Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Pojedinačna slika proizvoda
Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
4 Stavka
MBA 12000/Set Set: Analogni mikrometar (spoljašnje merenje) Set
Set: Analogni mikrometar (spoljašnje merenje)
1 Stavka
MIA 12232 Set - Mikrometar za unutrašnje merenje, 3-tačke Pojedinačna slika proizvoda
Set - Mikrometar za unutrašnje merenje, 3-tačke
3 Stavka
MIA 40422 Mikrometar za unutrašnje merenje, sa čeljustima (analogni) Pojedinačna slika proizvoda
Mikrometar za unutrašnje merenje, sa čeljustima (analogni)
2 Stavka
MTSD 12002 Digitalni dubinomer Pojedinačna slika proizvoda
Digitalni dubinomer
1 Stavka
MTSA 10002 Analogni dubinomer Pojedinačna slika proizvoda
Analogni dubinomer
1 Stavka
Prikazuje se 9 od 9 .