Messschrauben

Neben Bügelmessschrauben mit erhöhter Spindelsteigung zur schnellen Messung und Innenmessschrauben für Bohrungsdurchmesser ab 2 mm bieten wir auch Tiefenmessschrauben zum Messen in eng tolerierten Tiefen. Alle Messschrauben sind in analoger und digitaler Ausführung erhältlich.

9 Produkt(e) gefunden
9 Produkt(e) gefunden
MBD 10002 Digitale Bügelmesssschraube Produkt Einzelbild
Digitale Bügelmesssschraube
1 Artikel
MBD 50002 Digitale Bügelmessschraube IP65 Produkt Einzelbild
Digitale Bügelmessschraube IP65
2 Artikel
MBA 12002 Analoge Bügelmessschraube Produkt Einzelbild
Analoge Bügelmessschraube
2 Artikel
MBA 12000 Analoge Bügelmessschraube Produkt Einzelbild
Analoge Bügelmessschraube
4 Artikel
MBA 12000/Set Set: Analoge Bügelmessschraube Set
Set: Analoge Bügelmessschraube
1 Artikel
MIA 12232 Set: Analoge Innenmessschrauben, 3-Punkt Produkt Einzelbild
Set: Analoge Innenmessschrauben, 3-Punkt
3 Artikel
MIA 40422 Analoge Innenmessschraube mit Messschnäbeln Produkt Einzelbild
Analoge Innenmessschraube mit Messschnäbeln
2 Artikel
MTSD 12002 Digitale Tiefenmessschraube Produkt Einzelbild
Digitale Tiefenmessschraube
1 Artikel
MTSA 10002 Analoge Tiefenmessschraube Produkt Einzelbild
Analoge Tiefenmessschraube
1 Artikel
9 von 9 werden angezeigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.