Micrómetros

Además de micrómetros de exteriores con un paso de husillo alto para mediciones rápidas y micrómetros de interiores para agujeros a partir de 2 mm de diámetro, contamos también con micrómetros para profundidades con tolerancias ajustadas. Todos los micrómetros están disponibles en versión analógica y digital.

9 producto(s) encontrado(s)
9 producto(s) encontrado(s)
MBD 10002 Micrómetro digital de exteriores Imagen del producto
Micrómetro digital de exteriores
1 artículo(s)
MBD 50002 Micrómetro de exteriores digital, IP 65 Imagen del producto
Micrómetro de exteriores digital, IP 65
2 artículo(s)
MBA 12002 Micrómetro de exteriores analógico Imagen del producto
Micrómetro de exteriores analógico
2 artículo(s)
MBA 12000 Micrómetro de exteriores analógico Imagen del producto
Micrómetro de exteriores analógico
4 artículo(s)
MBA 12000/Set Set: Micrómetro de exteriores analógico Juego
Set: Micrómetro de exteriores analógico
1 artículo(s)
MIA 12232 Set micrómetros de interiores analógicos, 3 puntos Imagen del producto
Set micrómetros de interiores analógicos, 3 puntos
3 artículo(s)
MIA 40422 Micrómetro de interiores de pico Imagen del producto
Micrómetro de interiores de pico
2 artículo(s)
MTSD 12002 Micrómetro de profundidad digital Imagen del producto
Micrómetro de profundidad digital
1 artículo(s)
MTSA 10002 Micrómetro de profundidad analógico Imagen del producto
Micrómetro de profundidad analógico
1 artículo(s)
Mostrando 9 de 9

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.