Mikrometry

Oprócz mikrometrów zewnętrznych ze zwiększonym skokiem gwintu do szybkich pomiarów oraz mikrometrów wewnętrznych do otworów o średnicach od 2 mm, oferujemy również głębokościomierze, o wąskich tolerancjach pomiaru głębokości. Wszystkie mikrometry są dostępne w wersji analogowej i cyfrowej.

9 znalezionych produktów
9 znalezionych produktów
MBD 10002 Mikrometr kabłąkowy elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
Mikrometr kabłąkowy elektroniczny
1 Art.
MBD 50002 Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
Mikrometr kabłąkowy IP65 elektroniczny
2 Art.
MBA 12002 Mikrometr kabłąkowy analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Mikrometr kabłąkowy analogowy
2 Art.
MBA 12000 Mikrometr kabłąkowy analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Mikrometr kabłąkowy analogowy
4 Art.
MBA 12000/Set Zestaw: Mikrometr kabłąkowy analogowy Zestaw
Zestaw: Mikrometr kabłąkowy analogowy
1 Art.
MIA 12232 Średnicówka analogowa 3-punktowa, komplet Zdjęcie pojedyncze produktu
Średnicówka analogowa 3-punktowa, komplet
3 Art.
MIA 40422 Średnicówka analogowa ze szczękami pomiarowymi Zdjęcie pojedyncze produktu
Średnicówka analogowa ze szczękami pomiarowymi
2 Art.
MTSD 12002 Głębokościomierz elektroniczny Zdjęcie pojedyncze produktu
Głębokościomierz elektroniczny
1 Art.
MTSA 10002 Głębokościomierz analogowy Zdjęcie pojedyncze produktu
Głębokościomierz analogowy
1 Art.
Wyświetlono 9 z 9 .
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.