Stavka 38

ADP
d2
l1
l2
Tk
l
d1
d3
d6
d7
Tip
E 5270/../..
E 5122/19 x 20/12
19
20
12
52
32
32
40
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/19 x 20/20
19
20
20
52
40
32
40
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/19 x 20/36
19
20
36
52
56
32
40
39
32
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/20 x 20/12
20
20
12
52
32
32
40
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/20 x 20/20
20
20
20
52
40
32
40
-
32
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/20 x 20/36
20
20
36
52
56
32
40
39
32
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/24 x 23/12
24
23
12
60
35
40
48
-
40
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/24 x 23/36
24
23
36
60
59
40
48
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/24 x 30/50
24
30
50
60
80
40
48
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/25 x 23/12
25
23
12
60
35
40
48
-
40
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/25 x 23/36
25
23
36
60
59
40
48
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/25 x 30/25
25
30
25
60
55
40
48
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/25 x 30/50
25
30
50
60
80
40
48
46
40
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/30 x 30/12
30
30
12
67
42
48
56
-
48
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/30 x 30/45
30
30
45
67
75
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/30 x 35/56
30
35
56
67
91
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/32 x 30/12
32
30
12
67
42
48
56
-
48
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/32 x 30/45
32
30
45
67
75
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/32 x 35/22
32
35
22
67
57
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/32 x 35/32
32
35
32
67
67
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/32 x 35/56
32
35
56
67
91
48
56
53
48
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/38 x 35/15
38
35
15
77
50
58
66
-
58
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/38 x 35/45
38
35
45
77
80
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/38 x 45/80
38
45
80
77
125
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 35/15
40
35
15
77
50
58
66
-
58
2
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 35/45
40
35
45
77
80
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 45/24
40
45
24
77
69
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 45/32
40
45
32
77
77
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 45/63
40
45
63
77
108
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6
E 5122/40 x 45/80
40
45
80
77
125
58
66
63
58
1
E 5270/ 6/ 6

Detalji

Opis proizvoda

  • ≈ISO 9448 (DIN 9831)

Materijal

  • 1.0503 ≈50 HRC / Sint+MoS2

Primena

  • Naknadno podmazivanje sredstvom VLS 250
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
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Važna napomena

Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.