Stavka 122

ADP
d2
l2
l
Tk
d1
l1
d3
l3
d4
d5
E 5270/../..
E 5000/16 x 60
16
60
80
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 80
16
80
100
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 100
16
100
120
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 112
16
112
132
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 125
16
125
145
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 140
16
140
160
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 160
16
160
180
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 180
16
180
200
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/16 x 200
16
200
220
34
16
20
22
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 60
19
60
83
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 80
19
80
103
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 100
19
100
123
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 112
19
112
135
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 125
19
125
148
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 140
19
140
163
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 160
19
160
183
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 180
19
180
203
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 200
19
200
223
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/19 x 224
19
224
247
38
19
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 60
20
60
83
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 80
20
80
103
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 100
20
100
123
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 112
20
112
135
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 125
20
125
148
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 140
20
140
163
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 160
20
160
183
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 180
20
180
203
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 200
20
200
223
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 224
20
224
247
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6
E 5000/20 x 250
20
250
273
38
20
23
25
3
M 8
M 8
E 5270/ 6/ 6

Detalji

Opis proizvoda

  • ≈ISO 9182 (DIN 9825)

Materijal

  • 1.1213 ≈62 HRC induktivno

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

Imate pitanja o proizvodu?

Prijavite se ili se registrujte kako biste postavili pitanja našim stručnjacima.

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Važna napomena

Artikal koji želite da konfigurišete pripada . Nakon izmena, proverite tehničku kompatibilnost svih ploča i ugradnih delova.