Stavka 2

ADP
d1
Verzija
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7110/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7110/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalna temperatura: 180 °C

Materijal

  • Čelik sa prevlakom od cinka-nikla / FKM (Viton)