Artikkelit 2

ADP
d1
Malli
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7110/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7110/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Enimmäislämpötila: 180 °C

Materiaali

  • Sinkki-nikkelipinnoitettu teräs / FKM (Viton)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.