Ürünler 2

ADP
d1
Versiyon
p max. [bar]
SW
l1
d2
l2
l3
d4
l4
E 7110/ 8/L
8
L
500
17
14
M14 x 1.5
21
14.5
6
27.5
E 7110/10/L
10
L
500
19
15
M16 x 1.5
22
15.5
8
29

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 180 °C

Material

  • Zinc-nickel plated steel / FKM (Viton)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.