EHS 6112
Distribuidor soldado por difusión smartFLOW Helix
Detalles
Distribuidor soldado por difusión smartFLOW Helix
Nuestros distribuidores soldados por difusión y fresados con la máxima precisión favorecen el avance uniforme de la masa fundida por el canal, sin ángulos muertos ni tapones. El excelente acabado de su superficie protege el material y evita que formen depósitos, incluso con plásticos transparentes o cambios de color frecuentes. Los desvíos aerodinámicos minimizan el cizallamiento y preservan la calidad del plástico fundido. Al evitar los depósitos de material durante los cambios de color, nuestro sistema asegura un ahorro considerable y, al mismo tiempo, garantiza una mayor seguridad del proceso.
Con la versión perfeccionada de smartFLOW, concebida para sistemas de obturación por aguja, la geometría especial de entrada consigue una masa fundida especialmente homogénea. La mezcla tiene lugar directamente en la zona de la boquilla. Además, previene las marcas de aguja en la zona de entrada y asegura que la aguja se mantenga estable en su posición durante la entrada.
Accesorios
EHS 6112
Auf Anfrage
Le recomendamos